STO (Sicher abgeschaltetes Moment gemäß EN 61800-5-2)
- STO (Sicher abgeschaltetes Moment gemäß EN 61800-5-2) durch Abschaltung des STO-Eingangs.
- Bei aktivierter STO-Funktion liefert der Frequenzumrichter keine Energie an den Motor, die ein Moment erzeugen kann. Diese Sicherheits-Teilfunktion entspricht einem ungesteuerten Stillsetzen gemäß EN 60204-1, Stoppkategorie 0.
- Die Abschaltung des STO-Eingangs muss mit einer/einem geeigneten externen Sicherheitssteuerung/Sicherheitsschaltgerät erfolgen.
- Folgende Abbildung zeigt die STO-Funktion:

v | Geschwindigkeit |
t | Zeit |
t1 | Zeitpunkt, an dem STO ausgelöst wird |
Bereich der Abschaltung |