Geheugenloos bedrijf
Bij applicaties met dubbellaagscondensatoren is tijdelijk bedrijf zonder opslag mogelijk.
De daarbij vereiste loskoppeling wordt automatisch door de softwaremodule MOVIKIT® PowerMode of EnergyMode aangestuurd. Meer informatie vindt u in de bijbehorende MOVIKIT® handboeken. Kortstondig opslagvrij bedrijf met geladen opslag is mogelijk.
Uit veiligheidsoverwegingen moet de opslag vooraf ontladen worden, als de applicatie voor langere tijd (> een uur) zonder opslag gebruikt moet worden.