Foutindicatie
De voedingsmodule resp. de DC/DC-omvormermodule herkent optredende fouten en geeft ze weer als foutcode. Elke fout is door zijn foutcode en de bijbehorende attributen eenduidig gedefinieerd zoals hierna wordt weergegeven:
- Foutreactie
- Eindtoestand na uitvoering van de foutreactie
- Type reset-reactie.
De foutcodes worden als knipperende numerieke waarden weergegeven.
De foutcode wordt weergegeven in de volgende volgorde:
In het hier weergegeven voorbeeld wordt op de voedingsmodule een tweecijferige foutcode met subfouten weergegeven, hier fout 07.01.