Legenda delle abbreviazioni

Le abbreviazioni e i simboli utilizzati nella documentazione con relative unità e significato sono riportati nella tabella seguente.

Abbreviazioni

Unità

Significato

ASM

Motore asincrono

BG..

Grandezza del convertitore di frequenza

C

μF

Capacità

fmax

Hz

Frequenza di uscita massima

fmax

Hz

Frequenza di ingresso massima (ingresso encoder)

frete

Hz

Frequenza di rete

fPWM

kHz

Frequenza della modulazione di durata impulsi

h

m

Altitudine d'installazione

HF

Alta frequenza

IF

A

Corrente di sgancio (resistenza di frenatura)

Imax

A

Corrente circuito intermedio max. (indicazione sulla targhetta)

Imax

A

Corrente di uscita massima (interfaccia encoder)

Ipeak

A

Corrente di picco di uscita (interfaccia encoder)

IA_max

A

Corrente di uscita massima

Iappl

A

Corrente totale dell'applicazione

Icontinua

A

Corrente di uscita continua

IN

A

Corrente nominale di uscita/corrente nominale (filtro, bobina)

Irete

A

Corrente nominale di rete

ICI_nom

A

Corrente nominale del circuito intermedio

LN

mH

Induttanza

LSPM

Line Start Permanent Magnet

s.l.m.

m

sul livello del mare, riferimento per altezze sopra il livello del mare

Peff

kW

Potenza effettiva (resistenza di frenatura)

Pmax

kW

Potenza massima (resistenza di frenatura)

Pmot

kW

Potenza motore del motore asincrono

PN

kW

Potenza nominale del motore (potenza nominale)

PV

W

Perdita di potenza

PWM

Modulazione di durata impulsi

RRF

Ω

Valore della resistenza di frenatura

RRF_min

Ω

Valore minimo della resistenza di frenatura

Ri

Ω

Resistenza di ingresso

SN

kVA

Potenza apparente di uscita

SM

Motore sincrono

Uout

V

Tensione di uscita del convertitore di frequenza

UFR

V

Tensione di alimentazione del freno

Ucaduta

V

Caduta di tensione

UN

V

Tensione nominale di rete (filtro, bobina)

Urete

V

Tensione di collegamento

UCI_nom

V

Tensione nominale del circuito intermedio

UCI

V

Tensione circuito intermedio

Uout

V

24 V DC per l'alimentazione di STO_P1 e STO_P2

US

V

Tensione di alimentazione dell'encoder

US12VG

V

Tensione di alimentazione 12 V DC dell'encoder

US24VG

V

Tensione di alimentazione 24 V DC dell'encoder

VI24

V

Alimentazione di tensione per l'elettronica e il freno

ϑU

°C

Temperatura ambiente

+ES

... con blocco stadio finale