Drahtwiderstand

[1]

Die Kabelzuführung ist von beiden Seiten möglich.

 

Bremswiderstand

Hauptabmessungen in mm

Befestigungsmaße in mm

Kabelverschraubung

A

B

C

a

b

d

x

BW268-T

549

185

120

426

150

6.5

10

M12 + M25

BW168-T

449

185

120

326

150

6.5

10

M12 + M25

BW247-T

749

185

125

630

150

6.5

8

PG16 + M12

BW147-T

549

185

125

430

150

6.5

8

PG16 + M12

BW100-006-T

549

92

125

430

80

6.5

8

M25 + M12

BW047-010-T

749

92

125

630

80

6.5

8

M25+M12

BW027-016-T

649

185

125

530

150

6.5

8

M25+M12

BW027-024-T

649

275

125

530

240

6.5

8

M25+M12

BW027-042-T

570

390

180

380

370

6.5

55

M25 + M12

BW015-016

649

185

125

530

150

6.5

8

M25

BW012-016

649

185

120

530

150

6.5

8

M25

BW012-024

649

275

125

530

240

6.5

9

M25

BW010-024

649

275

125

530

240

6.5

8

M25