Indicaciones para el proceso de planificación del proyecto
Se representa la siguiente planificación de proyecto:
- Freno BE.. como freno de trabajo
Este proceso se debe utilizar en aplicaciones con funcionamiento de red.
El proceso siempre hace referencia a un motorreductor. La planificación del proyecto de motores sin reductor se efectúa de manera análoga, con la diferencia de que no se consideran valores límite específicos para el reductor ni se llevan a cabo comprobaciones específicas. Los valores límite de resistencia de la versión de salida correspondiente de los motores se deben consultar a SEW‑EURODRIVE.