Controles de freno con alimentación de redes de tensión alterna

Control de freno

Función

Tensión

Corriente de mantenimiento IH_máx

Tipo

Ref. de pieza

Código de color

 

 

 

A

 

 

 

BME..

Rectificador de media onda con conmutación electrónica

150 – 500 V CA

1.5

BME 1.5

08257221

Naranja sanguíneo

42 – 150 V CA

3.0

BME 3

0825723X

Azul luminoso

BMH..

Rectificador de media onda con conmutación electrónica y función calefactora

150 – 500 V CA

1.5

BMH 1.5

0825818X

Verde

42 – 150 V CA

3

BMH 3

08258198

Amarillo

BMP..

Rectificador de media onda con conmutador electrónico, relé de tensión integrado para la desconexión del circuito de CC

150 – 500 V CA

1.5

BMP 1.5

08256853

Gris luminoso

42 – 150 V CA

3.0

BMP 3

08265666

Verde luminoso

BMK..

Rectificador de media onda con conmutación electrónica, entrada de control de 24 V CC y corte en el circuito de CC

150 – 500 V CA

1.5

BMK 1.5

08264635

Azul agua

42 – 150 V CA

3.0

BMK 3

08265674

Rosa claro

BMKB..

Rectificador de media onda con conmutación electrónica, entrada de control de 24 V CC y corte de corriente continua y diodo para indicar la tensión de control

150 – 500 V CA

1.5

BMKB 1.5

08281602

Azul agua