24 V电源的项目设计

检查所使用的24 V开关电源提供的电流是否能够满足所有用电器的总电流需求。

  1. 请根据下表将所有用电器的常规电流需求相加:

用电器

电流需求,单位mA

1

基本需求

 

 

规格2/2E

450

规格3

500

规格3E

550

2

需求
视设备规格而定

DSI..

DFC..

100

3

输入/输出选件

 

CID21A (/ODA)

20

CIO21A (/OAA)

60

4

安全子功能
或编码器选件

STO

STO和CES..

35

CS..A

180

5

外部风扇仅适用于额定输出电流为46 A和62 A的产品。对于额定输出电流为32 A的产品,可根据项目设计选择外置风扇。

300

6

选项:扩展温度范围 /C.2

60

7

操作面板CBG..

50

8

已连接的外围设备(编码器、传感器)

最大500 mA,每个M23插接头

9

已连接的安全外围设备

每个M12最大180 mA

10

数字量输出端 (DO)

每个输出端最大50 mA

11

安全数字量输出端 (F-DO)

每个输出端最大150 mA

12

已连接的24 V制动器

取决于电机规格

  1. 将所有用电器的总电流需求与内部24 V开关电源的可用电流进行比较:

功率部件

内部开关电源的
可用电流,单位:A

无内部开关电源

MPI90..

80 W开关电源

MPI91..

3.3

180 W开关电源

MPI92..

6.6

如果所有用电器的总电流需求大于内部24 V开关电源的可用电流,则必须自外部为驱动装置提供24 V电源。24 V电源始终可以由外部供电。如果需要施加外部24 V辅助电压,SEW-EURODRIVE推荐使用不带内部24 V开关电源的设备型号 (MPI90A..)。

当使用内部24 V开关电源件并同时连接外部24 V和400 V电源时,需要注意的是,外部24 V电源的支持电流通常在26 V时才会满载。在24 V和26 V之间,两个24 V电源会根据负载情况进行部分负载运行。如果配有内部24 V开关电源的设备未连接400 V电源,则外部24 V电源将满载。