28183908

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号

敷设型电缆

部件号

28183908

预制

电机上的开放式电缆末端

电机连接,取决于
制动控制

预制的插接头


制动器

三线制动器
AC 100 – 525 V

(例如BE/BZ
制动器)

二线制动器
DC 24 V

(例如BK/BP
制动器)

导线颜色/
导线横截面

标志

预制

说明

信号

触点

绿色/黄色
1.5 mm2 2.5 mm2
4.0 mm2

-

未预制

地线连接

PE

PE

紫色
同轴电缆

-

同轴插接头

MOVILINK® DDI连接

DDI

1

黄色
1.0 mm2

A

未预制

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器-

制动器A

A

橙色
1.0 mm2

B

未预制

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器15(蓝色)

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器B

B

粉色
1.0 mm2

C

未预制

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器13(红色)

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器C

C

紫色
1.0 mm2

D

未预制

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器14(白色)

制动器+

制动器D

D