装配PZM23A..
将接线盒安装在设备右侧。
[1]
设备
[3]
电源接口盒
[2]
电源接口盒法兰
[4]
螺栓M5 × 30 SW8
请按以下步骤进行操作:
将需要的接头(例如AC 400 V电源线和DC 24 V辅助电压)连接到接线盒的接线面板上。
将接线盒插接头插到设备的插接头上。
用1.6 ~ 1.8 Nm的拧紧扭矩拧紧M5 × 30螺栓,固定电源接口盒。
❮
❯
MOVIPRO® technology DFC
语言
Deutsch
English
Español
汉语
Brasileiro
SEW-EURODRIVE
首页
机械安装
安装接线盒
装配PZM23A..