编码器接口EI7C FS(编码器1)
编码器1:设备上的接口:X3011
编码器接口EI7C FS(编码器1)
线数
24
输入频率
< 1520 Hz
信号电平
编码器信号LOW(逻辑“0”):
0 V ~ +3 V
编码器信号HIGH(逻辑“1”):
编码器电源电压-3.5 V ~ +30 V
编码器电缆的最大长度
30 m
❮
❯
MOVIPRO® technology DFC
语言
Deutsch
English
Español
汉语
Brasileiro
SEW-EURODRIVE
首页
技术数据
技术数据 – 功能安全
编码器接口X3011、X3223
编码器接口EI7C FS(编码器1)