连接电缆

连接电缆

一致性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE/UL:

28178599

HELUKABEL
TOPSERV 109
Li9YC11Y-HF

可变

16  mm2

/

AC 500 V

Han® 10 B,母头

 

裸露

CE/UL:

28176960

HELUKABEL
TOPSERV 109
Li9YC11Y-HF

可变

25 mm2

/

AC 500 V

Han® 10 B,母头

 

裸露