引言
带内置安全选件的设备支持平行通讯模式,即通过总线系统或网络同时进行标准和安全通讯。可以通过PROFIsafe和CIP Safety™进行安全通讯。
PROFIsafe通讯可通过PROFINET实现。为此,必须通过PROFINET将带有集成式安全选件的基本单元连接到故障安全控制器 (F-PLC) 上。
可以通过EtherNet/IP™进行CIP Safety™通讯。为此,必须直接通过EtherNet/IP将带有集成式安全选件的基本单元连接到故障安全控制器 (F-PLC) 上。
如需通过PROFIsafe或CIP Safety™控制安全子功能并评估安全选件的反馈,必须考虑故障安全过程输入/输出数据中各个位的占用情况。
在配置文件类型“系统”中,还会传输一个16位和一个32位的过程值。安全速度、安全位置和SCA状态可以通过过程值来传输。