安全选件概览
安全子功能STO在设备中始终可用,并且可通过下列3个安全选件和最多2个安全制动模块SBM进行扩展。
- 安全选件MOVISAFE® CSB31A (/SBA)
- 4个安全单通道数字量输入端或2个安全双通道数字量输入端
- 2个安全双通道数字量输出端
- 安全选件MOVISAFE® CSB31A (/SBA) 可提供安全子功能SBC、STO和SS1-t。这些功能可通过安全通讯和安全型数字量输入端来受控。
- 安全选件MOVISAFE® CSS..A (/SSA)
- 4个安全单通道数字量输入端或2个安全双通道数字量输入端
- 2个安全双通道数字量输出端
- 选件:第2个编码器插口(不用于安全功能)
- 安全选件MOVISAFE® CSS..A (/SSA) 可提供安全子功能SBC、STO和SS1-t。使用SEW-EURODRIVE的安全编码器时,可通过安全子功能SS1-r、SS2、SOS、SLS、SSM、SSR、SLA、SLI和SDI或制动诊断SBT进行运动监控。这些功能可通过安全通讯和安全型数字量输入端来受控。
- 安全选件MOVISAFE® CSA31A (/SAA)
- 4个安全单通道输入端或2个安全双通道输入端
- 2个安全双通道输出端
- 第2个编码器插口(用于安全功能)
- 安全选件MOVISAFE® CSA31A (/SAA) 可提供安全子功能SBC、STO和SS1-t。使用安全编码器系统时,可通过安全子功能SS1-r、SS2、SOS、SLS、SSM、SSR、SLA、SLI、SDI、SCA和SLP或制动诊断SBT进行运动和位置监控。这些功能可通过安全通讯和安全型数字量输入端来受控。此外,还可连接最多2个外部编码器,除电机编码器外,这些外部编码器还会由变频器和安全选件进行评估。
安全协议PROFIsafe和CIP Safety™可用于安全通讯。
所介绍的设备安全技术按照以下安全要求设计并通过检查:
- 安全子功能STO、安全选件MOVISAFE® CS..A:
- SIL 3(按照EN 61800-5-2、EN 61508标准)
- PL e,符合EN ISO 13849-1标准
- 安全制动模块SBM:
- PL d,符合EN ISO 13849-1标准
它通过了德国TÜV Rheinland技术监督协会的认证。您可向SEW-EURODRIVE公司索取TÜV认证证书的副本。