位置
位置实际值直接由编码器增量形成。由此,基于编码器的旋转,得出所有位置功能中所涉及位置实际值的下列量化误差:
EK0H: 4.3°
AK0H: 4.3°
AK1H: 0.53°
E..7S: 0.53°
A..7W: 0.27°
EK8S: 0.53°
AK8W: 0.27°
EK8Z: 0.53°
AK8Z: 0.27°
EK9Z: 0.53°
EK0Z: 4.3°
AK0Z: 4.3°
❮
❯
MOVIPRO® technology DFC
语言
Deutsch
English
Español
汉语
Brasileiro
SEW-EURODRIVE
首页
功能安全相关的项目设计
安全技术规定
对编码器的要求
量化误差
位置