故障33系统初始化

故障:33.1 (2101hex | 8449dec)

说明:确定电流测量的偏移量时出错

 

反应:输出级禁用

系统状态:通过CPU复位确认故障

原因

措施

在电流测量中发现了一个故障。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障:33.2 (2102hex | 8450dec)

说明:固件 – 校验和错误

 

反应:输出级禁用

系统状态:通过CPU复位确认故障

原因

措施

在计算硬件校验和时检测到故障。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障:33.6 (2106hex | 8454dec)

说明:FPGA配置有误

 

反应:输出级禁用

原因

措施

在FPGA配置中检测到故障。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障:33.7 (2107hex | 8455dec)

说明:功能模块兼容性故障

 

反应:输出级禁用

原因

措施

功能模块兼容性测试期间检测到故障。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障:33.8 (2108hex | 8456dec)

说明:软件功能模块的配置有误

 

反应:输出级禁用

原因

措施

在软件功能模块的配置中检测到故障。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障:33.10 (210Ahex | 8458dec)

说明:启动时超时

 

反应:输出级禁用

系统状态:通过CPU复位确认故障

原因

措施

系统启动时出现超时。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障:33.11 (210Bhex | 8459dec)

说明:硬件兼容性故障

 

反应:输出级禁用

原因

措施

固件与设备不兼容。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障:33.12 (210Chex | 8460dec)

说明:储能模块已插入

 

反应:输出级禁用

系统状态:通过CPU复位确认故障

原因

措施

设备启动时,识别到所插入的储能模块。但已将内部存储器设为存储位置。

关闭设备。移除储能模块并重新接通设备。

故障:33.13 (210Dhex | 8461dec)

说明:储能模块已移除

 

反应:输出级禁用

系统状态:通过CPU复位确认故障

原因

措施

储能模块已从配置为与可更换储能模块一起运行的设备中移除。

关闭设备,插入储能模块并重新接通设备。

在连续运行中移除了可更换的储能模块。

关闭设备,插入储能模块并重新接通设备。

在必须与可更换储能模块一起运行的设备中,储能模块缺失。

关闭设备,插入储能模块并重新接通设备。

故障:33.14 (210Ehex | 8462dec)

说明:EtherCAT®伺服控制器无法应答

 

反应:输出级禁用

系统状态:通过CPU复位确认故障

原因

措施

EtherCAT®从站控制器无法应答。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障:33.15 (210Fhex | 8463dec)

说明:Device Update Manager中固件配置冲突

 

反应:输出级禁用

系统状态:通过CPU复位确认故障

原因

措施

固件与Device Update Manager中的预期配置不一致。

– 确认故障。确认后将更新设备更新管理器的配置数据。

– 如果在复位后再次出现故障,请联系SEW‑EURODRIVE公司客户服务部

故障:33.18 (2112hex | 8466dec)

说明:现场总线配置不兼容

 

反应:输出级禁用

系统状态:通过CPU复位确认故障

原因

措施

所用的现场总线与基本单元不兼容。

– 更换带有插入式现场总线卡的设备的卡。

– 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障:33.22 (2116hex | 8470dec)

说明:功能版本过低

 

反应:输出级禁用

原因

措施

应加载到设备中的参数组需要更高的功能版本。

– 进行固件升级。

– 使用适合设备的参数组。

– 通过接受参数组来确认故障。这意味着数据被采用并且设备中的参数组被较低的功能状态覆盖。

可更换存储模块中的参数组需要更高的功能版本。

– 进行固件升级。

– 使用参数组与设备匹配的内存模块。

– 通过接受参数组来确认故障。这意味着数据被采用并且可更换的内存模块被较低的功能状态覆盖。