Ejemplo de configuración
Siga los pasos que se indican a continuación para configurar una unidad de seguridad SEW en RSLogix Studio 5000.
- Asegúrese de que utiliza la versión 30 o superior del software.
- Configure y, de ser necesario, adapte el tamaño de las entradas/salidas de seguridad en función de la opción de seguridad y del perfil de comunicación utilizados (véase el apartado "Posibilidades de configuración").
- Ponga en marcha la unidad como unidad EtherNet/IP™.
- Compruebe y configure la definición del módulo haciendo clic en "Change" (cambiar).
- Vaya a la opción "Safety" (seguridad) e introduzca las informaciones necesarias.
- En "Configuration Signature" se deben realizar las siguientes entradas:



- ID: Introduzca el valor del parámetro Valor de comprobación SCCRC de MOVISUITE®.
- Fecha: seleccione una fecha establecida (referencia: 01.03.2022).
- Hora: seleccione con las teclas de flecha un sello de tiempo establecido (referencia: 13:00 horas UTC).
- Fecha: 01.03.2022, hora: en función de la zona horaria correspondiente
- Lo relevante aquí es la hora del sistema del ordenador en el que se ejecute la herramienta de ingeniería del Originator.
Para CIP Safety tienen validez los siguientes sellos de tiempo UTC:
UTC | Fecha | Tiempo |
|---|---|---|
-12 | 01.03.2022 | 00:00:00 |
-11 | 01.03.2022 | 01:00:00 |
-10 | 01.03.2022 | 02:00:00 |
-9 | 01.03.2022 | 03:00:00 |
-8 | 01.03.2022 | 04:00:00 |
-7 | 01.03.2022 | 05:00:00 |
-6 | 01.03.2022 | 06:00:00 |
-5 | 01.03.2022 | 07:00:00 |
-4 | 01.03.2022 | 08:00:00 |
-3 | 01.03.2022 | 09:00:00 |
-2 | 01.03.2022 | 10:00:00 |
-1 | 01.03.2022 | 11:00:00 |
0 | 01.03.2022 | 12:00:00 |
+1 | 01.03.2022 | 13:00:00 |
+2 | 01.03.2022 | 14:00:00 |
+3 | 01.03.2022 | 15:00:00 |
+4 | 01.03.2022 | 16:00:00 |
+5 | 01.03.2022 | 17:00:00 |
+6 | 01.03.2022 | 18:00:00 |
+7 | 01.03.2022 | 19:00:00 |
+8 | 01.03.2022 | 20:00:00 |
+9 | 01.03.2022 | 21:00:00 |
+10 | 01.03.2022 | 22:00:00 |
+11 | 02.03.2022 | 23:00:00 |
+12 | 02.03.2022 | 00:00:00 |
+12:45 | 02.03.2022 | 00:45:00 |
+13:00 | 02.03.2022 | 01:00:00 |
+13:45 | 02.03.2022 | 01:45:00 |
+14 | 02.03.2022 | 02:00:00 |
- Asegúrese de que se encuentra en el modo online de la herramienta de ingeniería RSLogix Studio 5000. Cargue el Safety Network Number en la opción de seguridad con el botón [Set] (ajustar) y compruebe la conexión.
- Seguidamente, compruebe la conexión.


