Beschreibung

Das Bediengerät ermöglicht durch das Volltext-Display eine komfortable Inbetriebnahme, Bedienung, Parametrierung und Diagnose der Umrichter des Automatisierungsbaukastens MOVI-C®.

Das Bediengerät verfügt über eine Mini-USB-Schnittstelle mit Gateway-Funktion. Über diese Schnittstelle kann für das Engineering mit MOVISUITE® eine Verbindung vom Umrichter zu einem PC aufgebaut werden.

Eigenschaften CBG21A:

  • 61-mm-Farb-Display (2.4")
  • Inbetriebnahme von Asynchron- und Synchronmotoren:
    • mit oder ohne Bremse
    • mit oder ohne Temperatursensoren
    • mit oder ohne Geber
  • Diagnose
  • Speichern und Kopieren von mehreren Parametersätzen
  • Firmware-Update des Umrichters über USB-Verbindung
  • Anbindung an Engineering-Software MOVISUITE® über Bediengerät
  • Ermittlung der Lastträgheit
  • Optimierung des Antriebsstrangs in Bezug auf Spielfreiheit und Steifigkeit
  • Zugriff auf alle Parameter
  • Sprachen: DE/EN/FR/IT/ES/KO/PT/HU/ZH/RU
  • Türeinbaurahmen COG11A verfügbar

Für das Bediengerät steht eine Wandbefestigung CBM22A/K-2.0 zur Verfügung.