LED "NS"
Die folgende Tabelle beschreibt die Anzeigefunktionen der LED "NS":
Zustand | Mögliche Ursache | Maßnahme |
|---|---|---|
– Aus | Das Gerät ist ausgeschaltet. Die DC-24-V-Versorgung fehlt. |
|
Die IP-Adresse ist nicht eingestellt. |
| |
Grün Blinkt | Die Verbindung zum Ethernet-Master ist ausgefallen. Das Gerät erkennt keine Verbindung zum Ethernet-Master (Busfehler). |
|
Grün Leuchtet | Die IP-Adresse ist eingestellt. Die Ethernet-Verbindung ist aufgebaut. | – |
Rot Blinkt | Die Timeout-Zeit der steuernden Verbindung ist abgelaufen. Der Zustand wird durch Wiederanlauf der Kommunikation zurückgesetzt. |
|
Rot Leuchtet | Bei der IP-Adressvergabe wurde ein Konflikt festgestellt. |
|
Rot/Grün Blinkt | Das Gerät führt einen LED-Test durch. Dieser Zustand darf nur während des Hochlaufs kurzzeitig aktiv sein. | – |
Das Gerät hat die vorgesehene Target Unit Network ID (TUNID) empfangen. Die LED blinkt so lange, bis das Gerät den APPLY_TUNID-Service empfangen hat und die Validierung erfolgreich abgeschlossen ist. |