Assegnazione standard degli ingressi digitali
Agli ingressi digitali sono assegnate come standard le funzioni seguenti con l'utilizzo del modulo software:
MOVIKIT® Velocity Drive
Ingresso digitale | Funzione |
|---|---|
DI 00 | Abilitazione stadio finale, se presente |
DI 01 | Nessuna funzione |
DI 02 | Nessuna funzione |
DI 03 | Nessuna funzione |
DI 04 | Nessuna funzione |
DI 05 | Nessuna funzione |
DI 06 | Nessuna funzione |
DI 07 | Nessuna funzione |
DI 08 | Interruttore di manutenzione |
DIO 01 | Configurato come ingresso, nessuna funzione |
DIO 02 | Configurato come ingresso, nessuna funzione |
MOVIKIT® Positioning Drive
Ingresso digitale | Funzione |
|---|---|
DI 00 | Abilitazione stadio finale, se presente |
DI 01 | FCB 12 ricerca di zero – camma di riferimento |
DI 02 | Finecorsa HW positivo LA1 |
DI 03 | Finecorsa HW negativo LA1 |
DI 04 | Ingresso Touchprobe |
DI 05 | Reset anomalia |
DI 06 | Nessuna funzione |
DI 07 | Nessuna funzione |
DI 08 | Interruttore di manutenzione |
DIO 01 | Configurato come ingresso, nessuna funzione |
DIO 02 | Configurato come ingresso, nessuna funzione |
NOTA