Diagnosi MOVIKIT®
Tutti i moduli software MOVIKIT® sono dotati di monitor diagnostico per la messa in servizio rapida e la verifica del controllo e dell'applicazione. Il monitor diagnostico ha oltre al modo monitor puro anche il modo di controllo con il quale possono essere controllate le funzioni del modulo software da MOVISUITE®.
L'interfaccia utente della diagnosi MOVIKIT® è strutturata nel modo seguente:
[1] | gruppo parametri [MOVIKIT® diagnostics] (diagnosi MOVIKIT®) nell'albero dei parametri |
[2] | pulsante per cambiare tra "Controllo PC" e "Modo monitor" |
[3] | panoramica dei dati d'ingresso di processo e dati d'uscita di processo |
[4] | raffigurazione bit per bit di parola di controllo e parola di stato |
Ulteriori informazioni