Optische Rückmeldungen Einbaugeber EI7.
Die Geber EI7. nutzen 2 Duo-LEDs (jeweils Rot + Grün) zur optischen Rückmeldung des Betriebszustands.

[1] | Stecker |
[2] | Duo-LED - H1 |
[3] | Duo-LED - H2 |
LED H1 - Status und Fehler
Die grüne LED signalisiert den Status oder die Konfiguration des Gebers. Sie ist blinkend ausgeführt. Die Blinkfrequenz zeigt die eingestellte Periodenzahl an.
LED H1 Grün | |
|---|---|
Blink-Code | Status/Konfiguration |
LED aus | Geber spannungsfrei oder defekt |
0.6 Hz | EI71 (1 Periode pro Umdrehung) |
1.2 Hz | EI72 (2 Perioden pro Umdrehung) |
3 Hz | EI76 (6 Perioden pro Umdrehung) |
15 Hz | EI7C (24 Perioden pro Umdrehung) |
LED dauerhaft an | Geber defekt |
Vom Geber erkannte Fehler aktivieren die rote LED.
LED H1 Rot | |
|---|---|
Blink-Code | Bedeutung |
10 s mit 1 Hz und 2 s dauerhaft | keine gültige Periodenzahl einstellbar |
sonstige | Ausgangstreiber meldet einen Fehler (z. B. durch Kurzschluss, Übertemperatur) |
LED H2 - Signalspurzustand
LED-Farbe | Spur A | Spur B | Spur /A | Spur /B |
|---|---|---|---|---|
Orange (Grün und Rot) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rot | 0 | 1 | 1 | 0 |
Grün | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aus | 1 | 1 | 0 | 0 |