Geberanbauvorrichtung demontieren

  1. Um den Fremdlüfter [170] zu demontieren, drehen Sie die Schrauben [22] aus.
  2. Ziehen Sie die Kabeltülle [269] mit Geberkabel aus dem Fremdlüfter [170] ab.
  3. Lösen Sie die Befestigungsschrauben [232] und drehen Sie die Spannscheiben [251] nach außen.
  4. Lösen Sie die Schraube der Kupplungs-Klemmnabe [233] auf der Geberseite durch die Schlitze der Geberanbauvorrichtung [A].
  5. Lösen Sie den Geber [220] von der Geberanbauvorrichtung [A] bzw. dem Zwischenflansch [225].
  6. Um die Geberanbauvorrichtung [A] abzunehmen, lösen Sie die Schrauben [1458] und [936]. Die Drehmomentstützen [935] und Schrauben [1463] können an der Geberanbauvorrichtung [A] verbleiben.
    • Falls die Geberanbauvorrichtung schwer zu lösen ist: Schrauben Sie einen Gewindestift M6 (Länge 20 – 35 mm) handfest in die Rotorbohrung ein. Schrauben Sie einen Gewindestift M8 (Länge > 10 mm) in dieselbe Bohrung und drücken Sie die Geberanbauvorrichtung [A] vom Rotor [1] ab. Entfernen Sie den Gewindestift M6 aus der Rotorbohrung.