Kontaktbelegung für EK8X
Geberanschluss |
| Geberauswertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Steckeransicht | Kontakt | Signal | Kabel-/ Aderfarbe | Signal | Kontakt | Steckeransicht |
| A | A+, Cos+ | Rot (RD) | A+, Cos+ | 1 | D-Sub, male, 15-polig
|
| A-, Cos- | Blau (BU) | A-, Cos- | 9 | ||
B | B+, Sin+ | Gelb (YE) | B+, Sin+ | 2 | ||
| B-, Sin- | Grün (GN) | B-, Sin- | 10 | ||
C | C+, Clock+ | Braun (BN) | C+, Clock+ | 3 | ||
| C-, Clock- | Weiß (WH) | C-, Clock- | 11 | ||
D | D+, Data+ | Schwarz (BK) | D+, Data+ | 4 | ||
| D-, Data- | Violett (VT) | D-, Data- | 12 | ||
+UB | UB | Grau (GY) | UB | 15 | ||
Rotblau+Grau (RDBU+GY) | ||||||
GND | GND | Pink (PK) | GND | 8 | ||
Graupink+Pink (GYPK+PK) | ||||||