Typen

Aufbau und Kabelquerschnitt

Sachnummer

Verlegeart

Geber

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

13623192

feste Verlegung, ohne TF

E.7., A.7.

E.8., A.8.

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

18191971

Schleppkettenverlegung, ohne TF

E.7., A.7.

E.8., A.8.

5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

28111451

feste Verlegung, mit TF

E.7., A.7.

E.8., A.8.

5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

28111478

Schleppkettenverlegung, mit TF

E.7., A.7.

E.8., A.8.