Typen
Aufbau und Kabelquerschnitt | Sachnummer | Verlegeart | Geber |
|---|---|---|---|
4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | 13621998 | feste Verlegung, ohne TF | E.7., A.7. E.8., A.8. |
4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | 18195393 | Schleppkettenverlegung, ohne TF | E.7., A.7. E.8., A.8. |
5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | 28111435 | feste Verlegung, mit TF | E.7., A.7. E.8., A.8. |
5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | 28111443 | Schleppkettenverlegung, mit TF | E.7., A.7. E.8., A.8. |