Kontaktbelegung für EK8R, EK8C, EK8S, EK8W, AK8W, AK8Y, AK8H EV8R, EV8C, EV8S, AV8W, AV8Y, AV8H ES7R, ES7C, ES7S, AS7W, AS7Y, AS7H EG7R, EG7C, EG7S, AG7W, AG7Y EV7R, EV7C, EV7S, AV7W, AV7Y
Geberanschluss |
| Geberauswertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Steckeransicht | Kontakt | Signal | Kabel-/ Aderfarbe | Signal | Kontakt | Steckeransicht |
| A | A+, Cos+ | Rot (RD) | A+, Cos+ | 3 | M23, male, 12-polig
|
| A-, Cos- | Blau (BU) | A-, Cos- | 4 | ||
B | B+, Sin+ | Gelb (YE) | B+, Sin+ | 5 | ||
| B-, Sin- | Grün (GN) | B-, Sin- | 6 | ||
C | C+, Clock+ | Braun (BN) | C+, Clock+ | 1 | ||
| C-, Clock- | Weiß (WH) | C-, Clock- | 2 | ||
D | D+, Data+ | Schwarz (BK) | D+, Data+ | 8 | ||
| D-, Data- | Violett (VT) | D-, Data- | 7 | ||
+UB | UB | Grau (GY) | UB | 12 | ||
Rotblau+Grau (RDBU+GY) | ||||||
GND | GND | Pink (PK) | GND | 11
| ||