Funktional sichere Motoroptionen

Motoren von SEW‑EURODRIVE sind optional mit folgenden funktional sicheren Motoroptionen erhältlich:

  • Sicherheitsbremse
  • Sicherheitsgeber
  • Integrierter STO (dezentrale Umrichter)

Funktional sichere Motoroptionen sind zur Realisierung von Sicherheitsfunktionen ausgeführt.

SEW‑EURODRIVE übernimmt für den ausgelieferten Motor die Verantwortung dafür, dass funktional sichere Motoroptionen, einschließlich deren sicherheitsrelevanter mechanischer Verbindungen, die Vorgaben der funktionalen Sicherheit erfüllen. Sicherheitsrelevante mechanische Verbindungen sind mit einem Manipulationsindikator ausgeführt und wie folgt markiert:

  • Sicherheitsbremse: Sicherungslack
  • Sicherheitsgeber: Sicherungslack oder Klebeetikett

Wenn diese Markierungen beschädigt werden, dann bedeutet dies eine Abweichung vom Auslieferungszustand.