ES7S, EG7S

 

Sicherheitskennwerte nach

EN 62061/EN 61508

EN ISO 13849-1

Klassifizierung

SIL 2

PL d

Systemstruktur

HFT = 1

2-kanalig (Kat. 3)

PFHD-WertDie angegebenen Werte gelten bei Einhaltung der Vorgaben an das Geberauswertegerät.

(ohne Anbau an den Motor)

8.5 x 10-9 1/h = 8.5 FIT (TU ≤ 45 °C)

1.3 x 10-8 1/h = 13 FIT (TU ≤ 60 °C)

MTTFD-Wert1)

(ohne Anbau an den Motor)

–

1306 Jahre (TU ≤ 45 °C)

895 Jahre (TU ≤ 60 °C)

PFHD-Wert1)

(mit Anbau an den Motor, berücksichtigt ein Derating aufgrund Motornacherwärmung)

5.0 × 10-8 1/h = 50 FIT (TU ≤ 60 °C)

MTTFD-Wert1)

(mit Anbau an den Motor, berücksichtigt ein Derating aufgrund Motornacherwärmung)

–

212 Jahre (TU ≤ 60 °C)

Gebrauchsdauer/Proof Test Intervall

20 Jahre

Motor-Geber-Verbindung

(nur bei Antrieben mit FS-Logo)

Fehlerausschluss gemäß EN 61800-5-2