Wie werden die Gebersysteme projektiert?

Der Einsatz eines bestimmten Gebers ergibt sich aus den Anforderungen der Applikation. Jeder Geber in den angebotenen Fähigkeitsklassen kann bezogen auf die Applikation eingesetzt werden. Wenn die Anwendung nicht sehr dynamisch ist, reicht es unter Umständen eine Eil-/Schleichgangpositionierung über einen Inkrementalgeber mit geringer Auflösung zu realisieren.

Für eine dynamische Positionierung ist allerdings eine Drehzahlregelung ­unerlässlich. Für die Güte der Drehzahlregelung ist eine hohe Geberauflösung erforderlich. SEW-EURODRIVE empfiehlt daher sin/cos-Geber. Die Signale werden mit einem A/D-Wandler abgetastet und erreichen somit eine höhere Auflösung als die ­typischen 1024 (4096 durch Vierfachauswertung) Inkremente eines TTL- oder HTL-­Inkrementalgebers.

Zur Positionierung von Wegstrecken werden häufig lineare Systeme an der Strecke eingesetzt. Sie haben den Vorteil, dass sie direkt an der Strecke messen und somit vom Schlupf des Antriebssystems unabhängig sind.

Für die Funktionale Sicherheit werden zur Realisierung von Sicherheitsfunktionen zertifizierte Sicherheitsgeber eingesetzt. Sie haben den Vorteil, dass sie bereits als Sicherheitsbauteil zertifiziert sind und gleichzeitig für die applikativen sowie sicherheitsrelevanten Aufgaben verwendet werden können.

Die nachstehende Tabelle stellt die wichtigsten Eigenschaften der Gebersysteme dar. Weitere Informationen finden Sie auch im Kapitel Fähigkeitsklassen der Geber.

Gebersystem

EK8S/EV8S/EK8Z

Inkrementalgeber

EI8Z/EI8C/EK8C/EV8C/EK8R/EV8R

Inkrementalgeber

EI71/EI72/EI76/EI7C

Inkrementalgeber mit geringer Auflösung

Fähigkeitsklasse

Hoch

Mittel

Basis

Ausgangssignal

1024 sin/cos-Perioden/Umdrehung oder mit MOVILINK® DDI

1024 Perioden/Umdrehung (HTL-/TTL-Pegel) oder mit MOVILINK® DDI

1 bis 24 Perioden/Umdrehung

Genauigkeit

< 2 Winkelminuten

< 7 Winkelminuten

< 300 Winkelminuten

maximal nutzbare ­Auflösung

< 22 Bit

< 14 Bit

< 5 Bit

Einsatz

für Drehzahlregelung und "inkrementelle" Positionierung

für Drehzahlregelung und "inkrementelle" Positionierung

für einfache "inkrementelle" Positionierung und Drehzahlüberwachung

geeignet für

asynchrone Drehstrommotoren DR.., asynchrone Servomotoren DR2L.

asynchrone Drehstrommotoren DR.., asynchrone Servomotoren DR2L.

synchrone DR2C..-Motoren, asynchrone Drehstrommotoren DR..

Drehzahlregelung

für dynamische Anwendungen geeignet

für dynamische Anwendungen geeignet mit Einschränkungen im unteren Drehzahlbereich

–

Sicherheitsgeber

optional als zertifizierter Sicherheitsgeber zur Realisierung von Sicherheitsfunktione (sin/cos-Signale oder MOVILINK® DDI)

–

optional als zertifizierter Sicherheitsgeber zur Realisierung von Sicherheitsfunktionen (EI7C FS)

weitere Eigenschaften

einfache Inbetriebnahme durch elektronisches Typenschild

einfaches Gebersystem für Standardanwendungen

Bei EI8R/EI8C: Motor ohne Mehrlänge

Motor ohne Mehrlänge

Gebersystem

RK8M

Resolver

EK8W/AK8W/AV8W

Single-Turn-Absolutwertgeber (EK8W), Multi-Turn-Absolutwertgeber (A.8W)

EK9Z/AK8Z

Single-Turn-Absolutwertgeber (EK9Z), Multi-Turn-Absolutwertgeber (AK8Z)

AK8Y/AV8Y

Multi-Turn-Absolutwertgeber mit synchron-serieller Schnittstelle

Fähigkeitsklasse

Mittel

Hoch

Hoch

Ausgangssignal

Amplitudenmoduliertes sin/cos-Signal; 2-polig

  • bis 2048 sin/cos-Perioden
  • bis 32768 Schritte/Umdrehung (absolut)
  • bis 65536 Umdrehungen (absolut)
  • MOVILINK® DDI
  • bis 2048 sin/cos-Perioden
  • bis 4096 Schritte/Umdrehung (absolut)
  • bis 4096 Umdrehungen (absolut)

Genauigkeit

< 40 Winkelminuten

< 2 Winkelminuten

< 2 Winkelminuten

maximal nutzbare ­Auflösung

< 16 Bit

< 22 Bit

< 22 Bit

Einsatz

für Drehzahlregelung und Bestimmung der Rotorlage innerhalb einer Motorumdrehung sowie "inkrementelle" Positionierung

für Drehzahlregelung, Bestimmung der Rotorlage und Absolutposition

für Drehzahlregelung, Bestimmung der Rotorlage und Absolutposition

geeignet für

  • synchrone DR2C..-Motoren
  • asynchrone Drehstrommotoren DR..
  • asynchrone Servomotoren DR2L..
  • synchrone DR2C..-Motoren
  • asynchrone Drehstrommotoren DR..
  • asynchrone Servomotoren DR2L..
  • asynchrone Drehstrommotoren DR..
  • asynchrone Servomotoren DR2L..

Drehzahlregelung

für dynamische Anwendungen geeignet

für hochdynamische und dynamische Anwendungen geeignet

für hochdynamische und dynamische Anwendungen geeignet

Sicherheitsgeber

–

optional als zertifizierter Sicherheitsgeber zur Realisierung von Sicherheitsfunktionen (sin/cos-Signale oder MOVILINK® DDI)

optional als zertifizierter Sicherheitsgeber zur Realisierung von Sicherheitsfunktionen (sin/cos-Signale)

weitere Eigenschaften

mechanisch und thermisch sehr robust

einfache Inbetriebnahme durch elektronisches Typenschild

–