Einstellungen bei MOVIDRIVE® system oder MOVIDRIVE® technology
Bei einer Zwischenkreisverbindung mit den Umrichtern MOVIDRIVE® system oder MOVIDRIVE® technology muss der Umrichter als Modulbus-Master oder Modulbus-Slave konfiguriert werden. Diese Konfiguration erfolgt über die Schalterstellung "S3 Betriebsart Modulbus":
- Wenn der Schalter in der oberen Endlage ist, so ist das Gerät Modulbus-Master.
- Wenn der Schalter in der unteren Endlage ist, so ist das Gerät Modulbus-Slave.
Der Schalter "S3 Betriebsart Modulbus" ist je nach Schaltungsart wie folgt einzustellen:
- Schaltungsart A: In dieser Konfiguration werden beide Geräte als Modulbus-Master eingestellt.
- Schaltungsart B:
- Stellen Sie den großen Umrichter am Netz auf Modulbus-Master.
- Stellen Sie den kleinen Umrichter auf Modulbus-Slave, wenn der große Umrichter ein MOVIDRIVE® system oder MOVIDRIVE® technology ist.
- Stellen Sie den kleinen Umrichter auf Modulbus-Master, wenn der große Umrichter ein MOVITRAC® advanced ist.
Für Schaltungsart A darf kein Modulbuskabel verwendet werden.
Für Schaltungsart B ist ein Modulbuskabel erforderlich, wenn 2 MOVIDRIVE® system oder MOVIDRIVE® technology verbunden werden.