Bestimmung der Bremsleistung

Dauerbremsleistung/Spitzenbremsleistung

Unabhängig von der Zwischenkreisspannung stellt die Netzrückspeisung MOVIDRIVE® MDR60A.. im Einsatz als Bremsmodul die folgende maximale Bremsleistung bereit. Eine stabile Netzversorgung ist dabei zwingend erforderlich, um die Rückspeisung der Energie in das Versorgungsnetz sicherzustellen.

Im Falle eines Netzausfalls oder einer Netzstörung ist der Betrieb der Netzrückspeisung und damit die Rückspeisung von Energie nicht möglich.

Netzrückspeisung MOVIDRIVE® MDR60A0150-503-00: Funktion als Bremsmodul

Einschaltdauer (ED) ED=Einschaltdauer des Bremsmoduls bezogen auf eine Spieldauer von TD≤120 s

Maximale Bremsleistung (PB_max)

100 %

22 kW

75 %

28 kW

60 %

32 kW

50 %

35 kW

< 40 %

37 kW

Das Verhältnis zwischen der prozentualen Einschaltdauer (ED) und den Einschaltstunden (tein) innerhalb einer Spieldauer (TD) von 120 s ist wie folgt:

Die folgende maximale Bremsleistung steht für die jeweiligen Bereiche der Einschaltdauer (ED) zur Verfügung:

Bereich der Einschaltdauer (ED)

Maximale Bremsleistung (PB_max)

< 40 %

PB_max = 37 kW

40 % bis < 100 %

PB_max = 47.7 kW - ED×15 kW/58.3 %

100 %

PB_max = 22 kW

HINWEIS

Zerstörung der Netzrückspeisung
Die maximale Bremsleistung von 37 kW (Spitzenbremsleistung) darf nicht überschritten werden. Bei Überlastung, auch kurzzeitig, droht die Zerstörung der Netzrückspeisung. Über die Einstellung der Notstopprampen der angeschlossenen Umrichter ist die Überlastung der Netzrückspeisung auszuschließen.

Beispiel:

tein = 80 s

Die folgende Grafik zeigt das Berechnungsbeispiel:

tein

= 80 s Bremszeit

tp

= 40 s Pausenzeit

TD

= 120 s Spieldauer