Zwischenkreissicherungen F25 ... F26:
Die Zwischenkreissicherung muss für den Leitungsschutz der Zwischenkreisverbindung dimensioniert werden. Sie müssen dabei in den Leitungen +UZ und -UZ je eine Sicherung installieren. Die Sicherungen müssen die vorhandene DC-Zwischenkreisspannung trennen können. Beachten Sie, dass der Wert des Zwischenkreisstrom den 1.25-fachen Wert des Netzstromes betragen kann.