Berechnung
Die folgenden Tabellen zeigen Auszüge aus typischen technischen Daten von Stromschienen und Netzkabeln.
Typische technische Daten von Stromschienen | ||||
|---|---|---|---|---|
300 A | A in mm² | Z' in mΩ/m | R' in mΩ/m | L' in µH/m |
| 70 | 0.321 | 0.298 | 0.380 |
| 75 | 0.269 | 0.239 | 0.393 |
Typische technische Daten von Netzkabeln | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Cu-Kabel | A in mm² | Z' in mΩ/m | R' in mΩ/m | Xl' in mΩ/m | L' in µH/m |
| 35 | 0.531 | 0.524 | 0.0851 | 0.271 |
| 50 | 0.396 | 0.387 | 0.0848 | 0.270 |
PVC-isolierte Kabel | 70 | 0.280 | 0.268 | 0.0823 | 0.262 |
| 95 | 0.210 | 0.193 | 0.0820 | 0.261 |
| 120 | 0.173 | 0.153 | 0.0804 | 0.256 |
| 150 | 0.148 | 0.124 | 0.0804 | 0.256 |
Für die Berechnung von RLeitung 1 und RLeitung 2 werden folgende Werte den Tabellen entnommen:
- Tabelle 2: Kabelquerschnitt für die Leitung 1 zur Unterverteilung = 120 mm2
- Tabelle 1: Querschnitt der Stromschienen (Länge 50 m) für die Leitung 2 = 70 mm2
- Tabelle 2: Querschnitt des Kabels (Länge 60 m) für die Leitung 2 = 70 mm2
Für das Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung MDR91B-0750-.. ergibt sich bei einer Überlast von 250 % ein zulässiger Gesamtwiderstand Rgesamt = 105 mΩ.
RTrafo = 3 mΩ
RLeitung 1 = 20 m × 0.153 mΩ/m = 3.06 mΩ
RLeitung 2 Anteil Stromschiene: RLeitung 2_1 = 50 m × 0.298 mΩ/m = 14.9 mΩ
RLeitung 2 Anteil Kabel: RLeitung 2_2 = 4 × 15 m × 0.268 mΩ/m = 16.08 mΩ
Rgesamt = RTrafo + RLeitung 1 + RLeitung 2_1 + RLeitung 2_2
Rgesamt = 3 mΩ + 3.06 mΩ + 14.9 mΩ + 16.08 mΩ = 37.04 mΩ
Bedingung: Rgesamt ≤ Rzulässig
37.04 mΩ < 105 mΩ → Bedingung erfüllt
Der Gesamtwiderstand von Trafo, Zuleitungen und Stromschienen ist kleiner als der maximal zulässige Gesamtwiderstand bis zu den Eingangsklemmen der Netzdrossel.