Kundenvorgaben

  • notwendige motorische Überlast: 250 %
  • größte Leitungslänge: 130 m (20 m + 4 × 15 m + 50 m), davon 50 m Stromschienen
  •  

Trafo-Daten:

  • Bemessungsleistung: 630 kVA
  • Bemessungsspannung Primärseite: 20 kV
  • Bemessungsspannung Sekundärseite: 400 V
  • Bemessungsfrequenz: 50 Hz
  • relative Kurzschluss-Spannung uk = 4 %
  • Widerstand RTrafo = 3 mΩ