400 V, verschiedene Überlasten
PN = 50 kW | PN = 75 kW | ||
|---|---|---|---|
Versorgungsspannung | Überlast zur Nennleistung PN | maximal zulässiger Gesamtwiderstand | |
400 V | 100 % PN | 250 mΩ | 170 mΩ |
125 % PN | 210 mΩ | 140 mΩ | |
150 % PN | 175 mΩ | 115 mΩ | |
175 % PN | 150 mΩ | 100 mΩ | |
200 % PN | 130 mΩ | 85 mΩ | |
225 % PN maximal 210 % PN | 120 mΩ | 80 mΩ | |
250 % PN maximal 210 % PN | - | - | |