Vergabe der EtherCAT/SBusPLUS-Adresse

In jedem Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung sind 2 hexadezimale Adress-Schalter S1 und S2 eingebaut, um die EtherCAT®/SBusPLUS-Adresse einzustellen. Wo diese Schalter angebracht sind, finden Sie im Kapitel Geräteaufbau, Aufbau eines Achsverbunds. Mit diesen Adress-Schaltern lässt sich eine dezimale Adresse zwischen 1 und 255 einstellen.

Gewünschte Adresse dezimal

Adresse hexadezimal

Einstellung S1

(× 16)

Einstellung S2

(× 1)

3

03

0

3

18

12

1

2

25

19

1

9

100

64

6

4

110

6E

6

E

255

FF

F

F

S1-Adress-Schalter

6

S2-Adress-Schalter

E

In der oberen Darstellung ist als Beispiel die EtherCAT®/SBusPLUS-Adresse "110" eingestellt.