Externes Bimetallrelais
Wenn ein externes Bimetallrelais eingesetzt wird, gibt es 3 Möglichkeiten der Schaltung.
Schaltung 1 | Schaltung 2 | Schaltung 3 |
|---|---|---|
|
|
|
[1] | Netzschütz |
[2] | Bremswiderstand |
- Schaltung 1
- Spricht der thermische Schutzschalter an, wird das Signal im Versorgungsmodul ausgewertet.
- Eine Reaktion durch die SPS ist nicht erforderlich.
- Das Trennen der Netzverbindung durch ein externes Schaltgerät ist nicht erforderlich.
- Spricht der thermische Schutzschalter an, schaltet das Versorgungsmodul alle Achsmodule in "Endstufe gesperrt".
- Schaltung 2
- Spricht der thermische Schutzschalter an, wird das Signal nur in der SPS ausgewertet.
- Spricht der thermische Schutzschalter an, muss die SPS die Netzversorgung trennen.
- Spricht der thermische Schutzschalter an, erfolgt keine Reaktion im Versorgungsmodul oder in den Achsmodulen.
- Bei Schaltung 2 ist es möglich, dass die SPS trotz des Ansprechens des thermischen Schutzschalters den aktuellen Fahrzyklus zu Ende fährt. Erst dann wird die Netzversorgung getrennt. In diesem Fall darf die Restbremsenergie WRest = PBWNenn × 20 s nicht überschritten werden.
- Schaltung 3
- Spricht der thermische Schutzschalter an, wirkt das Signal direkt auf das Netzschütz.
- Eine Reaktion durch die SPS ist nicht erforderlich.
- Spricht der thermische Schutzschalter an, erfolgt keine direkte Reaktion im Applikationsumrichter.