Zulässige Anzugsdrehmomente
Schraubverbindung | Anzugsdrehmomente in Nm | ||
|---|---|---|---|
MDR90B-/MDR91B- | MDF90B- | ||
0500/0750 | 0500/0750 | ||
Netzanschluss | X1 | 18 – 22 | - |
Anschluss Bremswiderstand | X3 | 3 – 4 | - |
Zwischenkreisanschluss | X4 | 3 – 4 | |
PE-Verschienung | X4 | 3 – 4 | |
Anschluss 24-V-Spannungsversorgung | X5 | 1.2 – 1.5 | |
Abdeckhaube unten |
| 0.6 – 0.8 | |
Abdeckhaube oben |
| 1.2 – 1.4 | - |
PE-Anschluss Gehäuse |
|
| |
ACHTUNG
Nichteinhalten vorgeschriebener Anzugsdrehmomente.
Mögliche Beschädigung des Applikationsumrichters.
- Halten Sie die vorgeschriebenen Anzugsdrehmomente ein. Andernfalls kann unzulässige Erwärmung auftreten, die zu Defekten am Applikationsumrichter führt.
- Ein zu hohes Anzugsdrehmoment kann zu Beschädigungen führen.