FCB 58 Ein- und Rückspeisebetrieb
Wenn Sie diesen FCB aktivieren, wird die Standard-Rückspeisefunktion des Geräts aktiviert. Der Zwischenkreis wird vorgeladen und das Netzschütz geschlossen. Wenn der Zwischenkreis die Nennspannung erreicht, wird eine Bereitmeldung an die angeschlossenen Achsen gesendet und die Endstufe ist freigegeben.
Priorität des FCB 58: 2
Funktion/Aktion | Reaktion |
|---|---|
Vorladung | wird durchgeführt |
Netzschütz | wird geschlossen |
Einspeisefunktion | freigegeben |
Rückspeisefunktion | freigegebenKann über Parameter deaktiviert werden |
Meldung an Achsen | bereit |
MDR90B-..: Zwischenkreisspannung | Regelung DC 750 – 800 VKann über Parameter auf Gleichrichtung geändert werden |
MDR91B-..: Zwischenkreisspannung | Gleichrichtung |
Ansteuerung Bremswiderstand | freigegeben |