Netzfilter montieren

Beachten Sie folgende Hinweise:

  • Montieren Sie den Netzfilter in der Nähe des Versorgungsmoduls, jedoch außerhalb des Mindestfreiraums für die Kühlung. Der Netzfilter darf nicht durch die Abluft des Versorgungsmoduls erwärmt werden.
  • Montieren Sie Netzfilter und Versorgungsmodul möglichst flächig und gut leitend auf einer gemeinsamen Montageplatte.
  • Halten Sie bei Konvektionskühlung die folgenden Mindestabstände und Raumlagen ein:

Zulässige
Raumlage

Abstand in mm

seitlich

nach unten

nach oben

3 und 4

0

100

100

  • Beachten Sie bei der Montage die folgenden zulässigen Raumlagen: