安全型数字量输出端F-DO00_P/M
特性
额定电流
150 mA
浪涌电流 (≤ 10 ms)
300 mA
漏电电流(F-DOx已禁用)
< 0.1 mA
最大开关频率
运行时,10 Hz
过载保护
210 mA
断线监控最小电流
15 mA
允许的导线长度
30 m
载容(最大测试脉冲持续时间)
≤ 300 nF
载容(1 ms测试脉冲持续时间)
≤ 50 nF
相对于GND/PE的电容(仅正负极通断)
≤ 10 nF
通过二极管退耦后的载容
≤ 12 µF
负载电感
≤ 100 µH
带超越离合器的负载电感
≤ 40 H
最小负载电阻
> 130 Ω