接入安全通讯

用户必须在安全程序中创建各个安全选件。在建立安全功能运行时,提供已定义的变量,这些变量在不同的FSoE主设备上可采用不同的命名。

示例

在下面的示例中,借助Beckhoff公司的GroupPort显示这些变量。

变量

功能

用于控制的GroupPort

RUN/STOP

启动/停止FSoE程序的执行。

Err Ack

故障复位/确认安全通讯。

Module Fault

未定

用于观测的GroupPort

FB Err

执行功能模块时出错。

Com Err

通讯故障。

Out Err

输出故障。

Other Err

其他故障。

Com Startup

建立安全通讯。

FB Deactive

未定

FB Run

功能模块执行中。

In Run

安全程序正在运行。

启动安全功能和再集成安全设备的流程取决于FSoE主设备,此处未显示。

Safety over EtherCAT®具备其安全过程数据的有效性信息。建立安全协议后,该信息从主设备传输到子设备以获取过程输出数据,并从子设备传输到主设备以获取过程输入数据。如果主设备报告“无效”,子设备侧的所有过程输出数据都会被清零。子设备始终报告“有效”,并提供当前的过程输入数据。