输出端
单位 | MCX91A-....-503-4.. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 4 | 5 | 6 | ||||||
型号 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | |
输出电压U输出 | V | 0 – U电源在变频器操作中,技术上不可能在输出端提供完整的电源电压(直接电网馈入)。输出电压由直流侧直流电压产生,主要取决于其电压水平、控制方法、工作点。通常,在电动操作中,最大输出电压比电源电压大约低8%。 | |||||||
电机功率ASM P电机 | kW | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
PWM频率尽可能低时的额定输出电流I额定 | A | 32 | 46 | 62 | 75 | 91 | 113 | 149 | 177 |
过载容量 | – | fPWM = 4 kHz时,150%:最大30 s | |||||||
f = 0 Hz时的持续输出电流 | – | fPWM = 4 kHz时,75% × I额定电流 | |||||||
输出视在功率S额定 | kVA | 22.6 | 32.7 | 44.4 | 53.8 | 65.4 | 78.5 | 104 | 124 |
直流侧额定电压U直流侧额定 | V | U电源 = 400 V时,DC 560 | |||||||
最大直流侧电压U直流侧_最大 | V | DC 980 | |||||||
PWM频率fPWM | kHz | 4、8、16(可设置) | |||||||
最大输出频率f最大 | Hz | 599 参见控制程序的特性一章 | |||||||
连接触点X2 | – | M8销轴 | M10销轴 | ||||||