带现场总线的变频器

端子

触点

功能

 

OUT X30/X41

X30 OUT

X41

- 系统总线OUT X30/IN X30,使用MCX91A-..-S00时

- EtherCAT® OUT X30/In X30,使用MCX91A-..-E00时

- PROFINET X40/X41,使用MCX91A-..-T00/CFN和-T0./../CFNB时

- Ethernet X40/X41,使用MCX91A-..-T00/CFE时

- POWERLINK/CiA402 X40/X41,使用MCX91A-..-L0../CFL时

IN X30/X40

IN

X40