规格7

A | 俯视图 |
[1] | X5:24 V电源电压 |
[2] | X1:连接电源和+U直流侧、-U直流侧:直流侧扼流圈前的直流侧连接 |
[3] | +UZ*,-UZ*:直流侧扼流圈后的直流侧连接 |
[4] | X6:安全断路器 (STO) 的接头 |
|
|
B | 正视图 |
[5] | 4 ×箱体的PE接头 |
[6] | X33:CDM11A或CBG01A的接口 |
[7] | 带二维码的产品标签 |
[8] | S1/S2:EtherCAT®-ID开关 |
[9] | LED状态指示灯 |
[10] | 存储器模块 |
[11] | X23:模拟量输入端或模拟量输出端 |
[12] | X20:数字量输入端或数字量输出端 |
[13] | X22:无电位继电器触点 |
[14] | 信号线和控制线屏蔽板 |
[15] | MOVILINK® DDI的屏蔽板 |
[16] | X60:安全型数字量输入端或数字量输出端 |
[17] | S4:模拟量输入mA/V转换 |
[18] | X30/X41 OUT:现场总线 |
[19] | X30/X40 IN:现场总线 |
|
|
C | 仰视图 |
[20] | X18:FS编码器连接 |
[21] | X16:MOVILINK® DDI连接 |
[22] | X2:连接电机和制动电阻 |
[23] | X10:电机制动控制装置和温度监控装置 |
[24] | 变频器右侧的EMC接触螺钉 |