设备标记取决于设备款型或功能。因此并非所有设备款型的所有LED上都带有标记。以下标记展示了相应款型的最大扩展范围。
PROFINET IO、EtherNet/IPTM、Modbus TCP
SBusPLUS/EtherCAT®
POWERLINK
二进制控制
DRIVE
US1/MS
RUN
BE
–
BF/NS
ERR
BS
L/A X40
L/A IN
L/A X41
L/A OUT
F-RUN
F-ERR