LED指示灯
含义
措施
关
过渡至“OPERATIONAL_Mode”状态
–
NMT状态设备软件复位(启动基本节点初始化)
SoC、PReq、PRes和SoA信息类型超时后过渡至“BASIC_ETHERNET_Mode”状态。
红色
亮起
超过POWERLINK循环时间。
请检查/修正网络。
POWERLINK网络中的管理节点 (NM) 数量大于1。
请检查/修正网络。仅对1个管理节点进行了工程设计。
以太网帧格式无效,例如以太网CRC(冗余校验和)错误
帧丢失
帧冲突
无效的IP地址
请设置一个有效的IP地址。