可用的SEW-EURODRIVE电机编码器
以下概览表显示了可用的电机编码器。相应的编码器电缆参见预制电缆一章。
编码器名称 | 接口/信号类型 | 变频器上的接口 |
|---|---|---|
A...Z、E..Z | MOVILINK® DDI | X16 |
EI7C-FS不能用于电机导向,仅用于安全功能 | HTL(安全功能) | X18 |
EI.C、EK.C、EG.C、ES.C、EV.C | HTL | X20:4、X20:5、X20:6 |
X16仅用于款型../DI/..。
X18仅用于款型../CSL/..。
增量编码器的编码器分辨率会影响转速和位置控制的控制质量:
- 简单的非动态定位可以使用低分辨率HTL编码器(例如EI7)来实现。此外,可轻松、经济地监控电机是否在旋转。这些编码器不足以进行转速控制,预计转速噪声会增加(特别是在转速较低时)。
- 更高分辨率的HTL编码器(例如EK.C)适合用于转速控制和定位。SEW-EURODRIVE建议,使用每转至少512个脉冲的编码器分辨率来进行转速控制。
- HTL编码器的电源必须至少为DC 24 V。注意编码器的供电电压。