设计范例
下面的项目设计示例显示了24 V电源的项目设计情况。
数字量输入端DI01由变频器提供电压。
数字量输入端的功率需求: 24 mA × 24 V = 0.6 W
电机制动器通过MOVILINK® DDI进行控制。
电机编码器 (EI8Z) 和集成制动整流块的功率需求: 2.6 W + 0.9 W = 3.5 W
某个数字量输出端的负载为DC 50 mA。
该数字量输出端的功率需求:1.2 W
基本单元的功率需求(规格0S, -T0./../DI/CSO/CFN):6.5 W
总功率需求:11.8 W
必须要有外部24 V电源。